1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: J3SM-1012-08
- Anyag: iglidur® J3
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 8 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
iglidur® J3 | Az új, tartós használatra tervezett: az elforduló terhelés specialistája
Az iglidur® J3 egy továbbfejlesztett kopásállósággal rendelkező anyag, amely alacsony és közepes terhelések mellett, valamint nagyobb sebességeknél is kitűnő tulajdonságokkal rendelkezik. Maximális élettartama az iglidur® J esetében 3-szor nagyobb, amely a tartós használatra tervezett anyag.
jellemző felhasználási területek
árusító automaták
Nyomdaipar
Italgyártás
Üvegipar
Repülés
További lehetőségek keresése itt:
Iparági megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® J3 egy továbbfejlesztett kopásállósággal rendelkező anyag, amely alacsony és közepes terhelések mellett, valamint nagyobb sebességeknél is kitűnő tulajdonságokkal rendelkezik. Maximális élettartama az iglidur® J esetében 3-szor nagyobb, amely a tartós használatra tervezett anyag.
jellemző felhasználási területek
árusító automaták
Nyomdaipar
Italgyártás
Üvegipar
Repülés
További lehetőségek keresése itt:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?