1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: JFM-0304-03
- Anyag: iglidur® J
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 3 mm
- b2 0.75 mm
- További iglidur® J alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
- Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Kiváló súrlódási együtthatók
- Alacsony nedvességfelvétel
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Por- és szennyeződésálló
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
iglidur® J | Az univerzális tartós használatra tervezett
Az iglidur® J peremes csapágyak legfőképpen a száraz működésű súrlódási együtthatókra való hajlamukról és rendkívül kis hideghegedési hajlamukról ismertek. A maximális megengedett felületi nyomás 35MPa, amelyérték mellett az iglidur® J csapágyak nem alkalmasak extrém terhelésre.
Típusos alkalmazási helyzetek
árusító automaták
Nyomdaipar
Üdítőital-ipar
Repülés
tisztatér
Az alábbi hivatkozásra kattintva további alkalmazási lehetőségeket találhat:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® J peremes csapágyak legfőképpen a száraz működésű súrlódási együtthatókra való hajlamukról és rendkívül kis hideghegedési hajlamukról ismertek. A maximális megengedett felületi nyomás 35MPa, amelyérték mellett az iglidur® J csapágyak nem alkalmasak extrém terhelésre.
Típusos alkalmazási helyzetek
árusító automaták
Nyomdaipar
Üdítőital-ipar
Repülés
tisztatér
Az alábbi hivatkozásra kattintva további alkalmazási lehetőségeket találhat:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?