iglidur® Q, henger csapágy, angolszász - QSI

Nagy terhelésekhez - több különféle tengelyen is jó kopásállósági jellemzők

iglidur® Q, henger csapágy, angolszász - QSI
iglidur® Q, henger csapágy, angolszász - QSI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® Q, henger csapágy, angolszász - QSI
iglidur® Q, henger csapágy, angolszász - QSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: QSI-0203-04
  • Anyag: iglidur® Q
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagy sebességekhez megfelelő
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Nagy terheléshez - Sok tengelyen kopásálló
Az iglidur® Q csapágyakat kimondottan extrém terhelésekhez fejlesztették ki. Nagy terhelés esetén az iglidur® Q az egyik legjobb kopásállósági
értéket mutató iglidur® anyag. Oldalirányú, 25 MPa-os terhelés felett még az iglidur® W300-ból készült, kopásállóságra tervezett síkcsapágyak teherbírásán is túllép. A szilárd anyagba integrált, speciális szilárd kenőanyagok biztosítják a karbantartásmentes száraz működést bármilyen terhelés mellett is.

Tipikus alkalmazások

Mezőgazdaság
Építőgépek
Közlekedési gépgyártás

További alkalmazási példákat találhat itt:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Forgó elforduló alkalmazásokhoz
  • Kiváló kopásállóságért, különösen nagy terhelések esetén
  • Szélsőséges p x v értékek esetén
  • Amikor szennyeződésálló csapágyakra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h