1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: X6SI-0203-03
- Anyag: iglidur® X6
- Forma: Hengeres csapágy vásárlása
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent wear resistance at high temperatures
- Suitable for extremely high speeds
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Electrically conductive
iglidur® X6 | Akár hatszor hosszabb élettartam, mint az iglidur® X esetében
A nanotechnológia révén az iglidur® X6 a forgó és elforduló alkalmazásokban, valamint +100 °C fok felett is akár hatszor hosszabb élettartammal rendelkezik az iglidur® X magas teljesítményű csapágyaihoz képest.
Jellegzetes alkalmazási területek
Folyadéktechnika
Üvegipar
Élelmiszeripar
Szerszámgépek
Textilipar
További alkalmazási területek:
Ipari megoldások
Használja szűrő opcióinkat a megfelelő termék kiválasztásához
Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függően változhatnak. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok
Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
A nanotechnológia révén az iglidur® X6 a forgó és elforduló alkalmazásokban, valamint +100 °C fok felett is akár hatszor hosszabb élettartammal rendelkezik az iglidur® X magas teljesítményű csapágyaihoz képest.
Jellegzetes alkalmazási területek
Folyadéktechnika
Üvegipar
Élelmiszeripar
Szerszámgépek
Textilipar
További alkalmazási területek:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függően változhatnak. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok
Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?