iglidur® X6, sleeve bearing, imperial - X6SI

Runs up to six times longer than iglidur® X

iglidur® X6, sleeve bearing, imperial - X6SI
iglidur® X6, sleeve bearing, imperial - X6SI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® X6, sleeve bearing, imperial - X6SI
iglidur® X6, sleeve bearing, imperial - X6SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: X6SI-0203-03
  • Anyag: iglidur® X6
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive
iglidur® X6 | Akár hatszor hosszabb élettartam, mint az iglidur® X esetében
A nanotechnológia révén az iglidur® X6 a forgó és elforduló alkalmazásokban, valamint +100 °C fok felett is akár hatszor hosszabb élettartammal rendelkezik az iglidur® X magas teljesítményű csapágyaihoz képest.

Jellegzetes alkalmazási területek

Folyadéktechnika
Üvegipar
Élelmiszeripar
Szerszámgépek
Textilipar

További alkalmazási területek:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor a hőmérséklet meghaladja a +150 °C-ot
  • Ha az iglidur® X kopásállósága az elforduló és forgó alkalmazásokban nem elegendő
  • Amennyiben a préselt szoros illesztés is javítható iglidur® X II alkalmazásával.
  • Amikor nagy közegellenállás szükséges
  • Ha PTFE-mentes csapágyra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrő opcióinkat a megfelelő termék kiválasztásához 

Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függően változhatnak. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok

Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation