1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: QTM-3254-015
- Anyag: iglidur® Q
- Forma: Csúsztatótárcsák
- Méretek:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- További iglidur® Q alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Nagy terhelésekhez - több különféle tengelyen is jó kopásállósági jellemzők
- Kiváló kopásállóság, különösen nagy terhelések esetén
- Extrém PV értékekhez ajánlott
- Jó súrlódási együtthatók
iglidur® Q | Nagy terhelésekre - kopásálló többféle tengelyen
25 MPa radiális terheléstől kifogástalanul túlteljesíti az iglidur® W300, különösenkopásálló anyagból készült csapágyakat is. A rendkívül pontosan a kívánt helyre integrált szilárd kenőanyagok biztosítják a karbantartásmentes működést bármilyen terhelés mellett is.
jellemző felhasználási területek
mezőgazdaság
építési gépek építése
tömegközlekedési járművek gyártása
További felhasználási területek:
iparági megoldások
Szűrőink segítségével megtalálhatja az Ön számára megfelelő megoldást
- Kiváló kopásállóságért, különösen nagy terhelések esetén
- Extrém PV-értékek esetén javasolt
- Kedvező súrlódási együttható
- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Kenés- és karbantartásmentes
- Standard alkatrészek készletről
25 MPa radiális terheléstől kifogástalanul túlteljesíti az iglidur® W300, különösenkopásálló anyagból készült csapágyakat is. A rendkívül pontosan a kívánt helyre integrált szilárd kenőanyagok biztosítják a karbantartásmentes működést bármilyen terhelés mellett is.
jellemző felhasználási területek
mezőgazdaság
építési gépek építése
tömegközlekedési járművek gyártása
További felhasználási területek:
iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?