1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: WTM-0509-006
- Anyag: iglidur® W300
- Forma: Csúsztatótárcsák
- Méretek:
- d1 5 mm
- d2 9.5 mm
- s 0.6 mm
- h 0.3 mm
- További iglidur® W300 alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
Klasszikus tartós használatra tervezett, rendkívül kopásálló (szinte) minden tengelyen.
- Kifejezetten hosszú élettartam érhető el vele
- Kis súrlódási együttható
- Kifejezetten jó kopásállóság
iglidur® W300 | A klasszikus tartós használatra tervezett, nagyon kopásálló a (szinte) összes tengelyen
Jellemző felhasználási területek
árusító automaták
Nyomdaipar
Faipar
Szerszámgépek
További alkalmazási lehetőségekről itt olvashat:
Ipari megoldások
Használja a szűrőket a megfelelő termék megtalálásához
- Több mint 400 méret raktárról elérhető
- Kifejezetten hosszú élettartam érhető el vele
- Kis súrlódási együttható
- Kifejezetten jó kopásállóság
- Lágy tengelyekhez is megfelelő
- Ellenáll a szennyeződéseknek
- Kenés- és karbantartásmentes
Jellemző felhasználási területek
árusító automaták
Nyomdaipar
Faipar
Szerszámgépek
További alkalmazási lehetőségekről itt olvashat:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?