iglidur® Z, alátét, mm - ZTM

Rendkívül hosszú élettartam nehéz körülmények között is

iglidur® Z, alátét, mm - ZTM
iglidur® Z, alátét, mm - ZTM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® Z, alátét, mm - ZTM
iglidur® Z, alátét, mm - ZTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: ZTM-1430-015
  • Anyag: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Az iglidur® Z anyagból készült alkatrészek exportra korlátozásokkal vihetők ki. A megfelelő űrlapot megrendelése beérkezése után küldjük el Önnek.
  • Forma: Csúsztatótárcsák
  • Méretek:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • További iglidur® Z alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Rendkívül hosszú élettartam extrém körülmények között is, ellenáll a kopásnak és az ütésnek még nagy terhelés és hőmérséklet esetén is.
  • Kimagasló kopásállóság, különösen nagy terhelés esetén
  • Nagyfokú hőállóság
  • Rendkívüli terhelésekhez
iglidur® Z – Rendkívül hosszú élettartam extrém körülmények között - Kopás- és ütésálló, nagy terhelésnek és magas hőmérsékletnek kitett alkalmazásokhoz is
 
  • Nagyfokú kopásállóság, különösen nagy terhelések esetén
  • Nagyfokú hőállóság
  • Rendkívüli terhelésekhez
  • Nagy felületi sebességekhez
  • Peremterheléseknek való ellenállás
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Standard alkatrészek készletről
Az extrém nagy szakítószilárdsággal és rugalmassággal rendelkező iglidur® Z csapágyak jellemző tulajdonságaik révén elérhetőek olyan körülmények között is, amelyek olyan tényezőkkel járnak együtt, mint a puha tengelyek, peremterhelés és ütések. A csapágyak +250 °C-ig terjedő hőmérsékletig használhatók.
 
Jellemző felhasználási területek
 
Építőipari gépek
Üvegipar
Repülőgépipar
Szerszámgépek
Textilipar
 
További alkalmazási területeket itt talál:
Iparági megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Folyamatos, tartósan akár +250 °C-os, illetve rövid távú, akár +310 °C-os hőmérsékletet is elviselő megoldás
  • Amikor a kopásállóság különösen fontos szempont magas radiális terhelés esetén
  • Nagy felületi sebességekhez
  • Élkizárás nagy felületi nyomásokkal kombinálva
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja a szűrő opciókat a megfelelő termék megtalálásához 
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation