iglidur® Q, távtartó alátét, mm - QTM

Nagy terhelésekhez - több különféle tengelyen is jó kopásállósági jellemzők

iglidur® Q, távtartó alátét, mm - QTM
iglidur® Q, távtartó alátét, mm - QTM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® Q, távtartó alátét, mm - QTM
iglidur® Q, távtartó alátét, mm - QTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: QTM-3254-015
  • Anyag: iglidur® Q
  • Forma: Csúsztatótárcsák
  • Méretek:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • További iglidur® Q alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Nagy terhelésekhez - több különféle tengelyen is jó kopásállósági jellemzők
  • Kiváló kopásállóság, különösen nagy terhelések esetén
  • Extrém PV értékekhez ajánlott
  • Jó súrlódási együtthatók
iglidur® Q | Nagy terhelésekre - kopásálló többféle tengelyen
 
  • Kiváló kopásállóságért, különösen nagy terhelések esetén
  • Extrém PV-értékek esetén javasolt
  • Kedvező súrlódási együttható
  • Ellenáll a szennyeződéseknek
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Standard alkatrészek készletről
Az iglidur® Q siklócsapágyakat különösen extrém terhelésre fejlesztették ki. Erős igénybevételben az iglidur® Q az egyik legjobb kopásállóságú iglidur® anyag.
25 MPa radiális terheléstől kifogástalanul túlteljesíti az iglidur® W300, különösenkopásálló anyagból készült csapágyakat is. A rendkívül pontosan a kívánt helyre integrált szilárd kenőanyagok biztosítják a karbantartásmentes működést bármilyen terhelés mellett is.
 
jellemző felhasználási területek
 
mezőgazdaság
építési gépek építése
tömegközlekedési járművek gyártása
 
További felhasználási területek:
iparági megoldások
 
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Forgó elforduló alkalmazásokhoz
  • Kiváló kopásállóságért, különösen nagy terhelések esetén
  • Extrém PV-értékek esetén javasolt
  • Amikor szennyeződésálló csapágyakra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Szűrőink segítségével megtalálhatja az Ön számára megfelelő megoldást 
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation