iglidur® H, flange bearing, mm - HFM

High resistance to temperature and chemicals

iglidur® H, flange bearing, mm - HFM
iglidur® H, flange bearing, mm - HFM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® H, flange bearing, mm - HFM
iglidur® H, flange bearing, mm - HFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: HFM-0405-04
  • Anyag: iglidur® H
  • Forma: Peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® H | Kiváló hőállóság és vegyszerekkel szembeni ellenállás
Az iglidur® H egy üvegszállal megerősített anyag, amelyet kifejezetten magas páratartalmú vagy víz alatti környezetbe fejlesztettek ki. Az iglidur® H anyagból készült csapágyak teljesen kenés-mentesen használhatók; nedves alkalmazásoknál a közeg egyúttal kenő anyagként is funkcionál. +200°C-os hőmérsékletig alkalmazható Edzett tengelyekkel történő használat esetén nagyon alacsony a súrlódási együttható.

Jellemző felhasználási alkalmazások

Italgyártás
Orvostechnika
Kültér
Hajógyártás

További alkalmazási lehetőségek itt:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Víz alatti alkalmazásokhoz
  • Ha nagy hőállóságra van szükség
  • Nagy mechanikai teherbíró képesség
  • Vegyi anyagokkal való érintkezéshez
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h