Egyszerűbbé tesszük a legbonyolultabb energiaellátó rendszereket is

1992 Első nagyobb projekt: vezetési szimulátor

Vezetési szimulátor

1993 Csúszásgátló alkalmazás offshore

Nyílt tengeri átvontató alkalmazás
  • Korrózió- és UV-álló
  • Kíméletes a kábelekhez és tömlőkhöz a műanyag-belső elválasztásnak köszönhetően
  • Akár 70 %-os súlymegtakarítás az acélláncokhoz képest.
  • Moduláris kialakítás és könnyű módosítás
  • Tengeri víznek ellenálló és tengeri használatra alkalmas

1995 Komposztáló üzem

Komposztálóüzem

1996 RTG retrofit az Egyesült Királyságban

Utólag beszerelt RTG az Egyesült Királyságban

1997 Hajó kirakodógép Kanadában

Hajókirakodó

1998 Királyi Opera London

A londoni Királyi Operaház

1999 Forgómodul a Hawaii teleszkóphoz

Gemini North teleszkóp Hawaii-n

2003 Hajó kirakodó Malajziában

Hajókirakodó Malajziában

2003-2007 A projektüzletág felgyorsul

Projektek a legkülönfélébb iparágakban

2009 Repülő körhinta Bécsben

Bécsi körhinta

2010 Bucket kerekes kotrógép

Marókerekes kotrógép

2012 Offshore: 900°-os forgási modul

Nyílt tengeri forgómodul

2014 Part menti áramellátás az LNG-hajó számára

LNG uszály

2015 Egy tengeri fúrótorony leszerelése

e-spool power

2016 Legnagyobb forgó modul

A legnagyobb forgómodul egy kikötőtoronyban

2017 1,000 STS daru e-chainnel felszerelve®

e-lánc® 1000-ben. STS (hajóról szárazföldre rakodó) daru

2019 e-loop® felfüggesztett alkalmazásokhoz

e-loop®

2020 Nagy sebességű fordított kanyarodási sugár

A 2020-as vector-díj arany fokozatának nyertese

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation