Nyelvváltás :

A drylin hajtástechnológia kenésmentes lineáris tengelyeket kínál, vezérorsós, fogasszíjas vagy fogasléces hajtással. Elektromos és kézi hajtás egyaránt lehetséges kézikerékkel vagy villanymotorral. Az igus számos standard kivitel mellett egyedi igényekhez is kínál lineáris hajtásokat, pl. könnyű és telepítésre kész, műanyagból készült lineáris tengelyeket vagy masszív rozsdamentes acél lineáris modulokat nagy terhelésekhez. A hajtásokat hosszú élettartam, pontosság és nagy megbízhatóság jellemzi. A drylin hajtástechnológia emellett szennyeződésálló, könnyű, csendes és világszerte szinte bármely alkalmazásban és iparágban megfelelő. Minden lineáris modul az Ön igényeihez igazítható a hajtástechnikai konfigurátorunkban .
Az igus hajtástechnika lineáris hajtásai nem igényelnek külső kenőanyagot. A lineáris modulok mozgatása vagy vezérorsók, fogasszíjak vagy fogaslécek segítségével valósul meg. A legegyedibb alkalmazásokhoz is megfelelő megoldásokat kínálunk.

Konfigurálja személyre szabott lineáris tengelyét most. Egyszerűen, milliméteres pontossággal, és beépítésre készen.
A vezérorsós hajtások nagy teherbírást biztosítanak, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol fontos a pontosság és az erőátvitel. Jól alkalmazhatók függőleges mozgásokhoz és nehéz terhelési alkalmazásokhoz. A vezérorsós hajtás erős és pontos pozicionálást biztosít.
A fogasszíjas hajtások ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek nagy sebességet és dinamikus mozgásokat igényelnek. Nagy gyorsulást és ismételhetőséget biztosítanak. A fogasszíj hajtás alacsony súrlódású és halk mozgást tesz lehetővé.
A fogasléces hajtások a nagy sebesség, a pontosság és a terhelhetőség kombinációját kínálják. Különösen megfelelők nagy távolságok és vízszintes mozgások esetén. A fogasléces hajtás sima és erős mozgást tesz lehetővé a tengely mentén.
Különböző lineáris hajtásaink számos előnyt kínálnak mindenféle alkalmazáshoz.
Igen! A drylin E lineáris hajtások nem igényelnek további kenőanyagokat, ezért különösen ellenállóak a szennyeződésekkel szemben. Hajtásrendszereink még homok, forgács és por esetén is használhatók.
Összeállítottunk egy válogatást keskeny és lapos lineáris egységekből a különösen kis beépítési helyekhez. Választhat a kézi vagy motoros meghajtású, vezérorsós vagy fogasszíjas hajtású lineáris tengelyek közül.
Motoros vezérorsós hajtáshoz is használhatja beépítésre kész lineáris moduljainkat. A motorban lévő közvetlen vezérorsótámasznak köszönhetően, amely közvetlenül az új lineáris modulhoz csatlakozik, és így nem igényel motorkarimát vagy csatlakozót, a hajtáselemekkel a kiviteltől függően akár 35%-os beépítési hely megtakarítás érhető el.
Az igus kínálatában számos műszaki tartozékot talál kézi és elektromos hajtásokhoz. Portfóliónkban mindent megtalál a kezelőelemektől, mint például a helyzetjelzőktől és a kézikerekektől kezdve a rögzítő és szerelő tartozékokig, és az egyedi elektromos motorokig a legkülönfélébb kivitelekben. Itt talál egy áttekintést az összes lineáris modul tartozékról
A nagy elmozdulásokhoz ajánljuk az endless gear lineáris modult. Ez egy fogasléces hajtás alapján, és egymásba illeszkedő kocsikkal szinte a végtelenségig bővíthető. Több kocsit is lehet párhuzamosan vagy egymástól függetlenül vezérelni.

Online hajtástechnikai konfigurátorunkkal, az alkalmazás specifikációinak megadását követően, megtekintheti a lehetséges vezérorsós, fogasszíjas vagy fogasléces hajtásokat, majd konfigurálhatja ezeket, igény szerint. A lineáris hajtásokhoz tartozó motorok, motorvezérlők és egyéb tartozékok is azonnal megrendelhetők.