Nyelvváltás :

A siklócsapágyakat a közvetlen érintkezés megakadályozására használják, pl. a tengely és a ház között, hogy azok ne kopjanak el. A legtöbb csapágyat, az üzembiztos működés érdekében, rendszeresen kell kenni. Az iglidur® siklócsapágyak nem igényelnek további kenőanyagot. Ezért karbantartásmentesek, és a fém siklócsapágyak költséghatékony alternatívái. Számos típusuk kapható, több, mint 10 000 méretben siklócsapágy webáruházunkban. Az igus által speciálisan kifejlesztett iglidur anyagok lehetővé teszik siklócsapágyaink széles körű alkalmazását a legkülönbözőbb iparágakban. Például magas hőmérsékleten, élelmiszerekkel vagy vegyi anyagokkal érintkezve, és nagy terhelés mellett.
Az új iglidur siklócsapágy webáruházban megtalálja teljes katalógusválasztékunkat. Az új webshop emellett másodpercek alatt kiszámítja az adott persely árát és szállítási idejét.

Ø3 - Ø195 mm tengely átmérőhöz
Tovább a webáruházhoz
Ø1,5 - Ø150 mm tengely átmérőhöz
Tovább a webáruházhoz
Axiális csapágyazáshoz
Ø8 - Ø114 mm

Lineáris vezetésekhez
Ø4 - Ø80 mm

Lemez perselyekhez
Ø8 - Ø25 mm

Csavarozáshoz
Ø10 - Ø35 mm

Karbantartásmentes és költséghatékony műanyag csapágy perselyeink sokféle iparágban jelentenek megoldást a problémákra. Többek között az autó- és élelmiszeriparban, valamint az orvostechnika területén. Legfontosabb célunk mindig az, hogy csapágyainkkal mozgásba hozzuk az alkalmazásokat. Ráadásul további karbantartás vagy kenés nélkül. Az Ön alkalmazásához is megtaláljuk a megfelelő műanyag csapágyakat.

Az iglidur® anyagainkkal kapcsolatos műszaki információk és adatlapok megtekinthetők és letölthetők itt.
Tudjon meg többet az iglidur anyagokról
A PTFE és PFAS anyagok betiltásáról szóló jelenlegi vita miatt az alábbiakban összegyűjtöttünk minden fontos információt a siklócsapágyainkkal kapcsolatban. Itt találhatja meg az összes PTFE-mentes és a kritikusnak vagy egészségre károsnak vélt PFAS anyagokra tesztelt iglidur anyag listáját.

Kiterjedt standard választékunk mellett egyedi termékeket is kínálunk a megadott specifikációk szerint. Többféle gyártási eljárás közül választhat, így mindig a legkedvezőbb ajánlatot tudjuk biztosítani Önnek.

Ezekre és sok más kérdésre is választ adunk itt. Tudjon meg mindent, amit siklócsapágyainkról és anyagainkról tudni kell.

Fedezze fel új csapágytechnológiai termékeinket. Ügyfeleink megkeresései folyamatosan kihívások elé állítanak minket, és ezek gyakran új termékek kifejlesztéséhez vezetnek. Célunk, hogy mindig költséghatékony megoldást kínáljunk ügyfeleinknek, és lehetővé tegyük a műszaki fejlődést.

A motion plastics hírlevéllel nem marad le egyetlen fontos hírről sem az igus-szal és termékeinkkel kapcsolatban. Ingyenes hírlevelünkkel mindig naprakész lehet: új termékek, izgalmas alkalmazások, aktuális laboratóriumi jelentések és még sok más.