hajtástechnika & lineáris technológia hajók és jachtok számára
A hajókon és jachtokon a külső alkatrészek nagy terhelésnek vannak kitéve, például szélnek, hullámoknak, változó időjárási körülményeknek és korróziós sós víznek. Száraz futású drylin® meghajtástechnológiánk és lineáris technológiánk ideális megoldást jelentenek ezekre az igényes környezetekre. A termékek nem igényelnek kenést, karbantartásmentesek, korróziómentesek és könnyűek. Termékeinket 24 órán belül raktárról szállítjuk, vagy egyedi igények szerint konfiguráljuk.
Felhasználási területek
Vitorlások
Tárolási technológia a görgős reffeléshez, önbemászó fockhoz, boom vanghoz és így tovább
Jachtok
Tárolási technológia horgonyládák és csörlők számára, lépcsőhosszabbítás, tolótető és még sok minden más.
Motorcsónakok
Csapágyazott technológia a trimmlaphoz, a kormányrendszerhez, az ülésbeállítókhoz és így tovább
Csúsztatható vezérlőpult
Ebben a motorcsónakban a vezetőpult helyzete a kabin és a cockpit között változtatható a drylin® WJRM görgőscsapágyaknak köszönhetően, amelyek eloxált alumíniumból készült kettős vezetésre vannak szerelve. A lineáris rendszer könnyen felszerelhető és teljesen karbantartásmentes.
A motoros jachtok és halászhajók számára innovatív csúszó rendszert fejlesztettek ki a kezelőpulthoz. Ez akár a kabinból, akár a nyitott fedélzetről is használható a hajó kormányzására. A drylin hibrid görgős csapágyak biztosítják, hogy a konzol pozíciója gyorsan és egyszerűen változtatható.
A WS-0620 kis dupla sín ideális a legkisebb beépítési helyekre. Mivel a kettős sín kemény eloxált alumíniumból készül, korróziómentes. Válasszon az ezüst vagy fekete (tükröződésmentes) kivitel között.
SLW-0620 lineáris modul
Új kis lineáris modulunk két különböző színben kapható. Válasszon az ezüst vagy fekete (tükröződésmentes) változat közül. Tökéletesen alkalmas szűk beépítési helyeken történő használatra.