1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: A500FM-0304-05
- Material: iglidur® A500
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Megfelel az FDA előírásainak
- EU 10/2011 előírásainak megfelelő
iglidur® A500 | Tartós használatra tervezett anyag a magasabb hőmérsékletekhez az élelmiszeriparban
Az iglidur® A500-ból készülő siklócsapágyak közvetlen érintkezésük az élelmiszerekkel engedélyezett. Kifejezetten nagy a vegyszerekkel szembeni ellenállásuk, így ideálisak az élelmiszeriparban működő berendezések összetett körülmények közt dolgozó alkatrészeinek gyártása során is. Bár az iglidur® A500 egy meglehetősen puha anyag, igen jó nyomószilárdsággal bír, még magas hőmérsékleten is.
Jellegzetes alkalmazások
Italgyártó ipar
Élelmiszeripar
Orvosi műszergyártás
További jellemző alkalmazásokkal itt találkozhat:
Ipari megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® A500-ból készülő siklócsapágyak közvetlen érintkezésük az élelmiszerekkel engedélyezett. Kifejezetten nagy a vegyszerekkel szembeni ellenállásuk, így ideálisak az élelmiszeriparban működő berendezések összetett körülmények közt dolgozó alkatrészeinek gyártása során is. Bár az iglidur® A500 egy meglehetősen puha anyag, igen jó nyomószilárdsággal bír, még magas hőmérsékleten is.
Jellegzetes alkalmazások
Italgyártó ipar
Élelmiszeripar
Orvosi műszergyártás
További jellemző alkalmazásokkal itt találkozhat:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?