iglidur® Q, peremes csapágy, angolszász - QFI

Nagy terhelésekhez - több különféle tengelyen is jó kopásállósági jellemzők

iglidur® Q, peremes csapágy, angolszász - QFI
iglidur® Q, peremes csapágy, angolszász - QFI drawing
1 from 2
iglidur® Q, peremes csapágy, angolszász - QFI
iglidur® Q, peremes csapágy, angolszász - QFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: QFI-0607-04
  • Material: iglidur® Q
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.4688 in
    • d3 0.687 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.046 in
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagy sebességekhez megfelelő
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Nagy terhelésekhez – Sok tengelyen kopásálló
Az iglidur® Q csapágyakat kifejezetten extrém terhelésekre fejlesztették ki. Nagy terhelések esetén az iglidur® Q az iglidur® anyagok legjobb kopásállósággal bíró anyagok közé tartozik.
Oldalirányú, 25 MPa-os terhelés felett még az iglidur® W300-ból készült, kopásállóságra tervezett síkcsapágyak teherbírásán is túllép. A beépített szilárd kenőanyagok biztosítják a karbantartásmentes száraz működés minden terhelés esetén

Tipikus alkalmazások

Mezőgazdaság
Építőgépek
Tömegközlekedési rendszerek

További alkalmazások:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Forgó elforduló alkalmazásokhoz
  • Kiváló kopásállóságért, különösen nagy terhelések esetén
  • Szélsőséges p x v értékek esetén
  • Amikor szennyeződésálló csapágyakra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Segítsen a termékadatbázis-szűrő a megfelelő termék kiválasztásában!

Tűrés- és mérőrendszer
A különböző anyagok és falvastagságok miatt az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései kis mértékben eltérhetnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok

Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Svefelend a ház tengelyirányú és radiális mozgását.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h