1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: J350FI-0203-03
- Anyag: iglidur® J350
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- További iglidur® J350 alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
- Nagyon jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Jó kopásállóság magas hőmérsékleten
- Kiváló súrlódási együttható
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Jó kopásállóság vízalatti alkalmazás során
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
iglidur® J350 | tartós használatra tervezett, méretstabil persely - sokféle tengelyhez, terhelési kollektívához használható
Kiváló persely rotációs alkalmazásokhoz - és ez sokféle különböző acél tengellyel. Az iglidur® J350 peremes csapágyaknál az élettartam gyakranmegnövelhető 2MPa és 50MPa közötti terhelések esetén. Magas hőmérséklet ellenállása miatt nagyon sokoldalú anyag.
Tipikus alkalmazások
árusító automaták
Autóipar
Üvegipar
Szerszámgépek
Itt még több alkalmazás található:
Iparági megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Kiváló persely rotációs alkalmazásokhoz - és ez sokféle különböző acél tengellyel. Az iglidur® J350 peremes csapágyaknál az élettartam gyakranmegnövelhető 2MPa és 50MPa közötti terhelések esetén. Magas hőmérséklet ellenállása miatt nagyon sokoldalú anyag.
Tipikus alkalmazások
árusító automaták
Autóipar
Üvegipar
Szerszámgépek
Itt még több alkalmazás található:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?