1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: XFI-0203-03
- Anyag: iglidur® X
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
- Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Kiváló kopásállóság a víz alatt
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Elektromosan vezető
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
iglidur® X | A kémiai és hőmérséklet-specialista, 150 MPa-ig stabil
Az iglidur® X a magas hőmérséklettel szembeni ellenálló képességének és a nagy nyomószilárdságának, valamint vegyszerekkel szembeni ellenállásának köszönhetően magasabb sebességekre képes, mint a többi iglidur® csapágy.
Jellemző alkalmazási területek
Italgyártás
Faipar
Műanyagipari gépek
Légi közlekedés
Tisztatér
További alkalmazási területeket is találhat itt:
ipari megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® X a magas hőmérséklettel szembeni ellenálló képességének és a nagy nyomószilárdságának, valamint vegyszerekkel szembeni ellenállásának köszönhetően magasabb sebességekre képes, mint a többi iglidur® csapágy.
Jellemző alkalmazási területek
Italgyártás
Faipar
Műanyagipari gépek
Légi közlekedés
Tisztatér
További alkalmazási területeket is találhat itt:
ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?