1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: ZFI-0203-03
- Anyag: iglidur® Z
- igus-icon-infoAz iglidur® Z anyagból készült alkatrészek exportra korlátozásokkal vihetők ki. A megfelelő űrlapot megrendelése beérkezése után küldjük el Önnek.
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
- Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
- Jó kopásállóság magas hőmérsékleten
- Nagyon magas sebességekhez is megfelelő
- Kiváló súrlódási együtthatók
- Alacsony nedvességfelvétel
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
- Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
- Kifejezetten por- és szennyeződésálló
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® Z | A leghosszabb élettartam extrém körülmények között - kopásálló & ütközésálló még nagy terhelésnél és magas hőmérsékleten is
A legmagasabb nyomószilárdság a magas rugalmassággal párosulva segíti az iglidur® Z csapágyakat kiemelkedő specifikációik elérésében lágy tengelyek, peremterhelések és ütések esetén. A csapágyak magas, akár +250°C-ig terjedő hőmérsékletek esetén is megfelelőek.
Jellegzetes felhasználási területek
Építőipari gépek
Üvegipar
Repülőgépgyártás
Fémmegmunkáló gépek
Textilipar
További felhasználási területek:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
A legmagasabb nyomószilárdság a magas rugalmassággal párosulva segíti az iglidur® Z csapágyakat kiemelkedő specifikációik elérésében lágy tengelyek, peremterhelések és ütések esetén. A csapágyak magas, akár +250°C-ig terjedő hőmérsékletek esetén is megfelelőek.
Jellegzetes felhasználási területek
Építőipari gépek
Üvegipar
Repülőgépgyártás
Fémmegmunkáló gépek
Textilipar
További felhasználási területek:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?