iglidur® Q, peremes csapágy, angolszász - QFI

Nagy terhelésekhez - több különféle tengelyen is jó kopásállósági jellemzők

iglidur® Q, peremes csapágy, angolszász - QFI
iglidur® Q, peremes csapágy, angolszász - QFI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® Q, peremes csapágy, angolszász - QFI
iglidur® Q, peremes csapágy, angolszász - QFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: QFI-0203-04
  • Anyag: iglidur® Q
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.032 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Nagy sebességekhez megfelelő
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Nagy terheléshez - Sok tengelyen kopásálló
Az iglidur® Q csapágyakat kimondottan extrém terhelésekhez fejlesztették ki. Nagy terhelés esetén az iglidur® Q az egyik legjobb kopásállósági
értéket mutató iglidur® anyag. Oldalirányú, 25 MPa-os terhelés felett még az iglidur® W300-ból készült, kopásállóságra tervezett síkcsapágyak teherbírásán is túllép. A szilárd anyagba integrált, speciális szilárd kenőanyagok biztosítják a karbantartásmentes száraz működést bármilyen terhelés mellett is.

Tipikus alkalmazások

Mezőgazdaság
Építőgépek
Közlekedési gépgyártás

További alkalmazási példákat találhat itt:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Forgó elforduló alkalmazásokhoz
  • Kiváló kopásállóságért, különösen nagy terhelések esetén
  • Szélsőséges p x v értékek esetén
  • Amikor szennyeződésálló csapágyakra van szükség
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation