iglidur® Q2, peremes csapágy, hüvelykes - Q2FI

A tartós nagy teherbírású csapágy

iglidur® Q2, peremes csapágy, hüvelykes - Q2FI
iglidur® Q2, peremes csapágy, hüvelykes - Q2FI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® Q2, peremes csapágy, hüvelykes - Q2FI
iglidur® Q2, peremes csapágy, hüvelykes - Q2FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: Q2FI-0203-03
  • Anyag: iglidur® Q2
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Nagy sebességekhez megfelelő
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
  • Kifejezetten por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® Q2 | Tartós nagy teherbírású csapágy
az iglidur® Q2 csapágyak magas teherbírással és jó kopásállósággal bírnak nagy terhelés mellett. Az ár-teljesítmény arány kiváló. A szilárd kenőanyagok csökkentik a súrlódási együtthatót és javítják a kopásállóságot, amelyet a többi iglidur® siklócsapágyhoz képest jelentősen javítottunk, különösen nagy terheléssel járó elforduló alkalmazások esetén.Tipikus alkalmazások:

Mezőgazdaság
Építőipari gépek
Szerszámgépek

További alkalmazásokat itt talál:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha nagy dinamikus terhelés lép fel
  • Amikor a magas terhelések mellett hirtelen rezgések, ütések, szennyeződés is megjelenik
  • Nagy terhelésnek kitett elforduló mozgásokhoz
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation