1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: ZTM-1430-015
- Material: iglidur® Z
- igus-icon-infoParts made of the material iglidur® Z are subject to export restrictions. The appropriate form will be sent to you after receipt of your order.
- Form: Shop thrust washers
- Dimensions:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Rendkívül hosszú élettartam extrém körülmények között is, ellenáll a kopásnak és az ütésnek még nagy terhelés és hőmérséklet esetén is.
- Kimagasló kopásállóság, különösen nagy terhelés esetén
- Nagyfokú hőállóság
- Rendkívüli terhelésekhez
iglidur® Z | A leghosszabb élettartam extrém körülmények között - kopásálló & ütközésálló még nagy terhelésnél és magas hőmérsékleten is
A legmagasabb nyomószilárdság a magas rugalmassággal párosulva segíti az iglidur® Z csapágyakat kiemelkedő specifikációik elérésében lágy tengelyek, peremterhelések és ütések esetén. A csapágyak magas, akár +250°C-ig terjedő hőmérsékletek esetén is megfelelőek.
Jellegzetes felhasználási területek
Építőipari gépek
Üvegipar
Repülőgépgyártás
Fémmegmunkáló gépek
Textilipar
További felhasználási területek:
Ipari megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
A legmagasabb nyomószilárdság a magas rugalmassággal párosulva segíti az iglidur® Z csapágyakat kiemelkedő specifikációik elérésében lágy tengelyek, peremterhelések és ütések esetén. A csapágyak magas, akár +250°C-ig terjedő hőmérsékletek esetén is megfelelőek.
Jellegzetes felhasználási területek
Építőipari gépek
Üvegipar
Repülőgépgyártás
Fémmegmunkáló gépek
Textilipar
További felhasználási területek:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?