iglidur® Z, hengerelt csapágy, angolszász - ZSI

Rendkívül hosszú élettartam nehéz körülmények között is

iglidur® Z, hengerelt csapágy, angolszász - ZSI
iglidur® Z, hengerelt csapágy, angolszász - ZSI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® Z, hengerelt csapágy, angolszász - ZSI
iglidur® Z, hengerelt csapágy, angolszász - ZSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: ZSI-0203-03
  • Anyag: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Az iglidur® Z anyagból készült alkatrészek exportra korlátozásokkal vihetők ki. A megfelelő űrlapot megrendelése beérkezése után küldjük el Önnek.
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Rendkívül hosszú élettartam extrém körülmények között is, ellenáll a kopásnak és az ütésnek még nagy terhelés és hőmérséklet esetén is.
  • Kiváló kopásállóság különösen nagy terhelés mellett.
  • Nagyfokú hőállóság
  • Rendkívüli terhelésekhez
iglidur® Z – Rendkívül hosszú élettartam extrém körülmények között - Kopás- és ütésálló, nagy terhelésnek és magas hőmérsékletnek kitett alkalmazásokhoz is
 
  • Nagyfokú kopásállóság, különösen nagy terhelések esetén
  • Nagyfokú hőállóság
  • Rendkívüli terhelésekhez
  • Nagy felületi sebességekhez
  • Peremterheléseknek való ellenállás
  • Kenés- és karbantartásmentes
  • Standard alkatrészek készletről
Az iglidur® Z esetében a rendkívül nagy nyomásállóság és a nagy rugalmasság kombinációjának köszönhetően a csapágyak kiemelkedő tulajdonságokkal bírnak, és problémamentesen alkalmazhatók puhább anyagból készült tengelyek, peremterhelés és nagy erőhatások mellett is. A csapágyak +250 °C-ig terjedő hőmérsékletig használhatók.
 
Jellemző felhasználási területek
 
Építőipari gépek
Üvegipar
Repülőgépipar
Szerszámgépek
Textilipar
 
További alkalmazási területeket itt talál:
Iparági megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Folyamatos, tartósan akár +250 °C-os, illetve rövid távú, akár +310 °C-os hőmérsékletet is elviselő megoldás
  • Amikor a kopásállóság különösen fontos szempont magas radiális terhelés esetén
  • Nagy felületi sebességekhez
  • Élkizárás nagy felületi nyomásokkal kombinálva
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja a szűrési lehetőségeket a megfelelő termék megtalálásához 
 
Toleranciák és mértékegységrendszer
Az iglidur® sík csapágyak beszerelési méretei és tűrései az anyag és a falvastagság függvényében változnak. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. Az alacsony nedvességfelvevő képességgel rendelkező siklócsapágyak minimális csapágyhézaggal tervezhetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Vizsgálati módszerek
 
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a helyes mérettűrésű házba való besajtolás után igazodik. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágy biztonságos, szoros nyomású illesztését. Így lett megakadályozva az axiális vagy a sugár irányú mozgást a házban.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h