iglidur® M250, perem csapágy, metrikus - M250FM

Kiváló rezgéscsillapítási jellemzőkkel rendelkező, strapabíró mindenes.

iglidur® M250, perem csapágy, metrikus - M250FM
iglidur® M250, perem csapágy, metrikus - M250FM drawing
1 from 2
iglidur® M250, perem csapágy, metrikus - M250FM
iglidur® M250, perem csapágy, metrikus - M250FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: MFM-0103-02
  • Material: iglidur® M250
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • d3 5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
  • Kifejezetten por- és szennyeződésálló
  • Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® M250 | A robusztus, mindentudó, kiváló rezgéscsillapító
Az iglidur® M250 önkenő síkcsapágyak ütésállósággal, rezgéscsillapítással és kopásállósággal jellemezhetők. A csapágyak olyan helyzetekben is remekül teljesítenek, ahol a csapágyak rezgéscsillapító hatása szükséges, pl. sporteszközökben és csomagológépekben. A perselyek a szennyeződéseket is be tudják fogadni, így kiválóan alkalmazhatók mezőgazdasági gépekben és kerti szerszámokban is.

Tipikus alkalmazási területek

Agrárium
Gépek és szerszámok
Bútortervezés/Ipari formatervezés
Textilipar

További alkalmazások:
Megoldások iparágaknak.

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha a csapágyak komoly
    kosznak vannak kitéve
  • Ha kiváló rezgéscsillapításra van szükség
  • Alacsony és közepes sebességhez
  • Amikor a furat mechanikus dörzsárazása szükséges
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Kifejezetten jól bírja az ütéseket
  • A DIN 1850-nek megfelelően vastag falú
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h