1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: MFI-0203-02
- Anyag: iglidur® M250
- Forma: Peremes csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.125 in
- b2 0.032 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Extremely resistant to edge pressure
- Very resistant to shocks and impacts
- Particularly resistant to dirt and dust
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur® M250 | A robusztus, mindentudó, kiváló rezgéscsillapító
Az iglidur® M250 önkenő síkcsapágyak ütésállósággal, rezgéscsillapítással és kopásállósággal jellemezhetők. A csapágyak olyan helyzetekben is remekül teljesítenek, ahol a csapágyak rezgéscsillapító hatása szükséges, pl. sporteszközökben és csomagológépekben. A perselyek a szennyeződéseket is be tudják fogadni, így kiválóan alkalmazhatók mezőgazdasági gépekben és kerti szerszámokban is.
Tipikus alkalmazási területek
Agrárium
Gépek és szerszámok
Bútortervezés/Ipari formatervezés
Textilipar
További alkalmazások:
Megoldások iparágaknak.
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® M250 önkenő síkcsapágyak ütésállósággal, rezgéscsillapítással és kopásállósággal jellemezhetők. A csapágyak olyan helyzetekben is remekül teljesítenek, ahol a csapágyak rezgéscsillapító hatása szükséges, pl. sporteszközökben és csomagológépekben. A perselyek a szennyeződéseket is be tudják fogadni, így kiválóan alkalmazhatók mezőgazdasági gépekben és kerti szerszámokban is.
Tipikus alkalmazási területek
Agrárium
Gépek és szerszámok
Bútortervezés/Ipari formatervezés
Textilipar
További alkalmazások:
Megoldások iparágaknak.
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?