1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: J260FM-0608-06
- Material: iglidur® J260
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Kiváló súrlódási együttható
- Alacsony nedvességfelvétel
iglidur® J260 | Ideális műanyag tengelyekhez
Az iglidur® J260 anyag újra és újra bizonyít, amikor a hosszú élettartam és a legkisebb súrlódási együtthatók elérése a cél – különösen műanyag tengelyeknél. Az iglidur® J260 hasonló az iglidur® J anyaghoz; hosszú élettartamú, kiemelkedő kopási tulajdonságú futóanyag, aminek magasabb, +120°C-os tartós alkalmazási hőmérséklete nagyobb tartalékot jelent.
Alkalmazási példák
Árusító automaták
Szerszámgépek
Robotok
További alkalmazási példák itt:
Ipari alkalmazások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® J260 anyag újra és újra bizonyít, amikor a hosszú élettartam és a legkisebb súrlódási együtthatók elérése a cél – különösen műanyag tengelyeknél. Az iglidur® J260 hasonló az iglidur® J anyaghoz; hosszú élettartamú, kiemelkedő kopási tulajdonságú futóanyag, aminek magasabb, +120°C-os tartós alkalmazási hőmérséklete nagyobb tartalékot jelent.
Alkalmazási példák
Árusító automaták
Szerszámgépek
Robotok
További alkalmazási példák itt:
Ipari alkalmazások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?