iglidur® H370, flange bearing, mm - H370FM

Extremely long service life under water and high media-resistance

iglidur® H370, flange bearing, mm - H370FM
iglidur® H370, flange bearing, mm - H370FM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® H370, flange bearing, mm - H370FM
iglidur® H370, flange bearing, mm - H370FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: H370FM-0405-04
  • Anyag: iglidur® H370
  • Forma: Peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Good wear resistance at high temperatures
  • Suitable for very high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Excellent wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive
iglidur® H370 | Hosszú élettartam víz alatt és magas közegellenállás
A víz alatti alkalmazásokban az iglidur® H370 a megfelelő megoldás. A csapágyak extrém nagy terheléseket is elviselnek, ellenállnak a vegyi anyagoknak és +200°C-ig használhatók.Tipikus alkalmazások

Folyadéktechnológia
Offshore
Hajó építés
Nehéz gépek / Üzemépítés
Csomagolóipar

További alkalmazásokat az Iparági megoldásokoldalon talál

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Víz alatti használatra
  • Ha nagy hőállóságra van szükség
  • Ha nagy mechanikai igénybevétel vagy kopásállóság szükséges
  • Ha jó vegyszerállóság szükséges
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation