Keresse meg az Önnek megfelelő igus osztott csapágyat gyorsan és könnyen webáruházunkban.
Adja meg a méreteket, a környezeti paramétereket és más működési feltételeket a szűrőben: ezután áttekintést kap a megfelelő igus katalóguscikkekről, azonnali ármegjelöléssel.
Sőt, az Ön adatai alapján a tartós osztott csapágyak élettartamát is megmutatjuk.
A geometriai adatok megadásával megtalálhatja az ideális siklócsapágyakat, vagy egyedi gyártású alkatrészeket kérhet.
Megjegyzés: a keresés csak a katalógusban szereplő alkatrészeket érinti, amennyiben a geometriai adatok hiányosak. Egyedi alkatrészek és azok élettartama csak akkor számítható ki és jeleníthető meg, ha a szükséges geometriai adatok maradéktalanul rendelkezésre állnak.
Az igus® SE & Co. KG a motion plastics megoldások vásárlóinak, igus élettartam számítással, a szállítástól számított legfeljebb 4 éven át szóló garanciát vállal. Ez a tejesített mozgásciklusok vagy az üzemórák alapján az igus élettartam-kalkulátora alapján számított feltételek esetén érvényes. A garancia az alábbiak szerint, a termékek átvételének napjától érvényes beleértve az esetleges garanciaigény miatt lecserélt igus termékeket is:Legfeljebb négyéves garancia az igus termékekre
igus-icon-infoEz a beállítás csak az élettartam-számítást befolyásolja. Az összes többi egység esetében az alapértelmezett metrikus rendszer értelmezendő.
Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő ajánlatot a 0 lehetőség közül
0 katalógus alkatrész | 0 egyedi alkatrész
Rejtse el az egyedi alkatrészeket
(0 aktív)
Termékek szűrése
Hőmérséklet-tartomány
°C
°C
Élelmiszeripar
Környezeti hatások
Elektromos tulajdonságok
Felületi nyomás
MPa
Sajnos a keresett termék nem elérhető. Szívesen segítünk egyedi termék elkészítésével az egyedi alkatrész szolgáltatásunk keretén belül. A megfelelő opciók megjelenítéséhez ki kell töltenie az összes méretlehetőséget.
Ha továbbra sincs eredményes keresés, forduljon hozzánk bizalommal. Vagy csak küldjön nekünk üzenetet
Sajnos a keresett termék nem elérhető. Szívesen segítünk egyedi termék elkészítésével az egyedi alkatrész szolgáltatásunk keretén belül. A megfelelő opciók megjelenítéséhez ki kell töltenie az összes méretlehetőséget.
Ha továbbra sincs eredményes keresés, forduljon hozzánk bizalommal. Vagy csak küldjön nekünk üzenetet