Két furatos, előfeszített peremes csapágyak vásárlása

Keresse meg gyorsan, akár webáruházunkban a megfelelő, hézagmentes előfeszített igus peremes csapágyakat az Ön alkalmazásához.

Adja meg a méreteket, a környezeti paramétereket és más működési feltételeket a szűrőben: ezután áttekintést kap a megfelelő igus katalóguscikkekről, azonnali ármegjelöléssel.

Az Ön által megadott információk alapján megmutatjuk tartós hézagmentes előfeszített perem alapú csapágyaink élettartamát is.

Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő ajánlatot a 4 lehetőség közül

4 katalógus alkatrész | 0 egyedi alkatrész

Rejtse el az egyedi alkatrészeket
iglidur® J
JVFL-10
Fröccsöntés
1,53 EUR / db
Szállítási idő:
2 napok
Hosszú élettartam:
60 288 h
igus-icon-info-circle-gray
Méretek:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10,00
12,00
30,00
14,00
15,00
iglidur® J
JVFL-12
Fröccsöntés
1,72 EUR / db
Szállítási idő:
2 napok
Hosszú élettartam:
53 481 h
igus-icon-info-circle-gray
Méretek:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12,00
14,00
36,00
16,00
18,00
iglidur® J
JVFL-16
Fröccsöntés
1,89 EUR / db
Szállítási idő:
2 napok
Hosszú élettartam:
49 737 h
igus-icon-info-circle-gray
Méretek:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16,00
18,00
48,00
20,00
24,00
iglidur® J
JVFL-20
Fröccsöntés
2,04 EUR / db
Szállítási idő:
2 napok
Hosszú élettartam:
82 894 h
igus-icon-info-circle-gray
Méretek:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20,00
23,00
60,00
26,00
30,00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation