iglidur® Z, peremes csapágy, angolszász - ZFI

Rendkívül hosszú élettartam nehéz körülmények között is

iglidur® Z, peremes csapágy, angolszász - ZFI
iglidur® Z, peremes csapágy, angolszász - ZFI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® Z, peremes csapágy, angolszász - ZFI
iglidur® Z, peremes csapágy, angolszász - ZFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: ZFI-0203-03
  • Anyag: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Az iglidur® Z anyagból készült alkatrészek exportra korlátozásokkal vihetők ki. A megfelelő űrlapot megrendelése beérkezése után küldjük el Önnek.
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • További iglidur® Z alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Jó kopásállóság magas hőmérsékleten
  • Nagyon magas sebességekhez is megfelelő
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
  • Kifejezetten por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® Z | A leghosszabb élettartam extrém körülmények között - kopásálló & ütközésálló még nagy terhelésnél és magas hőmérsékleten is
A legmagasabb nyomószilárdság a magas rugalmassággal párosulva segíti az iglidur® Z csapágyakat kiemelkedő specifikációik elérésében lágy tengelyek, peremterhelések és ütések esetén. A csapágyak magas, akár +250°C-ig terjedő hőmérsékletek esetén is megfelelőek.

Jellegzetes felhasználási területek

Építőipari gépek
Üvegipar
Repülőgépgyártás
Fémmegmunkáló gépek
Textilipar

További felhasználási területek:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Tartósan +250°C, rövid távon +310°C-ig
  • Ha nagy kopásállóságra van szükség, különösen nagy radiális terhelés esetén
  • Nagy felületi sebességekhez
  • Peremterheléshez, magas felületi nyomás esetén
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation