iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM

Environmentally friendly, versatile and cost-effective

iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM
iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM drawing
1 from 2
iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM
iglidur® J2, sleeve bearing, mm - J2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J2SM-0608-06
  • Material: iglidur® J2
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Low moisture absorption
  • High media resistance

iglidur® J2 | Environmentally friendly, versatile and favourable

iglidur® J2 has good universal media resistance comparable to iglidur® J and similar materials. The mechanical specifications in sporadically moving applications are better, but in comparison there are significant reductions in friction and wear. Like all iglidur® materials, iglidur® J2 is PFOA-free.

Typical application areas

  • Motorbike/scooter
  • Robot industry

When to use it?

  • When low moisture absorption and good media resistance with primarily static load is required
  • When a low-cost material for use in a damp environment with low pv values is required
  • When there is basic lubrication of the bearing point

When do I not use it?

  • If a very wear-resistant material is required for continuous dry operation
  • If low moisture absorption and media resistance play a subordinate role
  • If high temperature and chemical resistance are required
Unsure if it fits?
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
Hogyan javíthatjuk szolgáltatásainkat? Szívesen vennénk visszajelzését!
igus-icon-globeNyelv:Magyar|Ország:Magyarország

Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.