iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM

For continuous direct sunshine

iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM
iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM drawing
1 from 2
iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM
iglidur® J UV, sleeve bearing, mm - JUVSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JUVSM-0608-08
  • Material: iglidur® JUV
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 8 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • UV-stabilised
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent friction coefficients
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
Today, bearings appear not only in the form of simple bushings but also as special forms for special uses, in some instances of which they are exposed to UV radiation for long periods of time. igus® has therefore developed a new material: iglidur® J UV. The tribological properties such as friction and wear of the new black material are comparable to those of the very wear-resistant standard material iglidur® J. Initially, a standard plain bearing product range with and without flange up to shaft diameters of 20mm will be available. Bearings made of iglidur® J UV are available upon request in all previous standard dimensions of iglidur® J as well as in individually designed special parts.
Unsure if it fits?
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
Hogyan javíthatjuk szolgáltatásainkat? Szívesen vennénk visszajelzését!
igus-icon-globeNyelv:Magyar|Ország:Magyarország

Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.