iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM

The biopolymer based on renewable resources

iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM
iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM drawing
1 from 2
iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM
iglidur® N54, sleeve bearing, mm - N54SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: N54SM-0608-06
  • Material: iglidur® N54
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Based on renewable resources

iglidur® N54 | The biopolymer based on renewable raw materials

iglidur® N54 is the first iglidur® material that is largely based on biopolymers. In addition to the fact that all iglidur® materials are already lubrication-free, this is a further step towards a positive environmental balance. Good coefficients of friction paired with service life that allow series use in sporadically moving applications give this material a firm place in the iglidur® product range.

Typical application areas

  • Mechanical engineering
  • Furniture / Industrial design

When do I use it?

  • For sporadically moving applications with low to medium loads
  • For virtually static loads
  • When the environmental balance of a product needs to be optimised

When do I not use it?

  • If a universal standard material is required
  • If there is a high frequency of movement and continuous operation
  • If there are elevated temperatures
Unsure if it fits?
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
Hogyan javíthatjuk szolgáltatásainkat? Szívesen vennénk visszajelzését!
igus-icon-globeNyelv:Magyar|Ország:Magyarország

Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.