iglidur® W300, thrust washer, imperial - W300TI

The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts

iglidur® W300, thrust washer, imperial - W300TI
iglidur® W300, thrust washer, imperial - W300TI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® W300, thrust washer, imperial - W300TI
iglidur® W300, thrust washer, imperial - W300TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: WTI-0610-01
  • Anyag: iglidur® W300
  • Forma: Tolócsapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.625 in
    • s 0.04 in
    • h 0.04 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
The classic endurance runner, very wear resistant on (virtually) all shafts
  • For especially long service life
  • Low coefficient of friction
  • Extremely high wear resistance
iglidur® W300 | A klasszikus tartós használatra tervezett, nagyon kopásálló a (szinte) összes tengelyen
 
  • Több mint 400 méret raktárról elérhető
  • Kifejezetten hosszú élettartam érhető el vele
  • Kis súrlódási együttható
  • Kifejezetten jó kopásállóság
  • Lágy tengelyekhez is megfelelő
  • Ellenáll a szennyeződéseknek
  • Kenés- és karbantartásmentes
Az iglidur® W300 kiváló kopásállóságot biztosít, még mostoha körülmények és durva tengelyek használata esetén is. Ez az anyag az iglidur® sorozat összes típusa közül a legellenállóbb ezekkel a külső hatásokkal szemben.
 
Jellemző felhasználási területek
 
árusító automaták
Nyomdaipar
Faipar
Szerszámgépek
 
További alkalmazási lehetőségekről itt olvashat:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Ha különösen magas élettartam szükséges
  • Ha alacsony dinamikus súrlódási együtthatóra és nagy kopásállóságra van szükség
  • 304 SS tengelyekhez való alkalmasságának köszönhetően
  • Nyomatékos igénybevétel és durva tengelyek esetére
  • Porálló
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja a szűrőket a megfelelő termék megtalálásához
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation