1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: XFM-020406-03
- Material: iglidur® X
- Form: Shop flanged bearings
- Dimensions:
- d1 2 mm
- d2 4 mm
- d3 6 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
- Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Kiváló kopásállóság a víz alatt
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Elektromosan vezető
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
iglidur® X | A kémiai és hőmérséklet-specialista, 150 MPa-ig stabil
Az iglidur® X a magas hőmérséklettel szembeni ellenálló képességének és a nagy nyomószilárdságának, valamint vegyszerekkel szembeni ellenállásának köszönhetően magasabb sebességekre képes, mint a többi iglidur® csapágy.
Alkalmazási területek
Italgyártás
Faipar
Műanyag feldolgozás
Repülőgépipar
Tisztatér
További alkalmazások:
Iparági megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® X a magas hőmérséklettel szembeni ellenálló képességének és a nagy nyomószilárdságának, valamint vegyszerekkel szembeni ellenállásának köszönhetően magasabb sebességekre képes, mint a többi iglidur® csapágy.
Alkalmazási területek
Italgyártás
Faipar
Műanyag feldolgozás
Repülőgépipar
Tisztatér
További alkalmazások:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?