Change Language :
Hogyan csökkenthető fenntartható módon a vízfogyasztás az italiparban? Az egyik lehetőség a higiénikus kialakítású csapágyak és az e-chain® kevésbé tisztíthatók. A felesleges hézagok kiküszöbölésének vagy az érdes felületek elkerülésének köszönhetően a termék kialakításában csökken a szennyeződés, és hatékonyabbá válik a vízzel történő tisztítás. Az önkenő csapágytechnológia pedig nem csak a külső kenőanyagok szükségességét küszöböli ki. A vizes kenés is teljesen megszűnik.


Új 2022 
Élelmiszerkompatibilis gömbcsapágy hüvelykes tengelyekhez

Új 2022 
Új, kedvező gömbölyű kupak anyag szabványos iglidur® A181

Új 2022 
Csapágybetétes peremcsapágyak fedőfedelei

higiénikus kialakítású energialánc - FDA-konform és súrlódásmentes
TH3 e-chain energialánc
FDA-kompatibilis rozsdamentes acél fogazott szalagtengely

kopásálló fonal az élelmiszeripari alkatrészekhez
iglidur i151-PF
Fém rúdfejes csapágyak az élelmiszeripar számára

FDA-kompatibilis kerek rudak testreszabott késes görgőkhöz

Lemaradt a legutóbbi csomagolási szakvásárról? Megvan a megoldás.
Látogasson el online a kölni csomagolástechnikai témájú szakkiállításunkra.
Vagy [Link extid="86" title="vereinbaren Sie hier mit uns eine virtuelle Standführung"].
Intenzíven dolgozunk a digitális átalakulás témáin. Intelligens műanyagunk - azaz termékeink intelligens érzékelő technológiával kombinálva, amely lehetővé teszi például az állapotfigyelést vagy a prediktív karbantartást - teljesen új online boltot kap. Egy új intelligens műanyag ügyfélportál pedig számos funkciót, például a műszerfalat, az állapotjelentések megtekintését vagy a riasztások és üzenetek áttekintését fogja egyesíteni.

Új 2022 
Adat- és mérőrendszerek állapotfelügyelete & buszkábel

Új 2022 
Kompakt és moduláris lengőkaros sebességváltó

Új 2022 
Villanymotorok tengelytömítéssel

Új 2022 
Integrált állapotfelügyelettel rendelkező csuklókaros robot

Új 2022 
XXL portálrobot raklaprakodási alkalmazásokhoz

Új 2022 
delta robot most már 2 tengelyes kinematikával is

Új 2022 
Állóképességi felszerelés új méretben

Moduláris sebességváltó lineáris egységekhez való csatlakozáshoz
drygear Apiro
Intelligens állapotfelügyelet lineáris vezetéshez
2018 óta egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a termelés és a termékek fenntarthatóságára. Ennek eredményeképpen most már képesek vagyunk feltüntetni az üzletben az iglidur® csapágyaink CO2-lábnyomát. Vannak új lineáris és siklócsapágyak, valamint egy új energialánc is, amely a saját gyártásunkból származó újrahasznosított anyagból készült.


Új 2022 
Az első újrahasznosított anyagból készült energialánc

Új 2022 
Újrahasznosított adapter lineáris csapágyfóliákhoz

Önnel a helyszínen
Nem tud eljönni a drinktec-re? Elmegyünk Önhöz mobil pop-up standunkkal. A poggyászunkban: az Ön alkalmazásához megfelelő termékek, amelyeket megérinthet és megtapinthat.