Erőteljes fogasszíjas tengely hordószállításhoz töltőüzemekben

Óránként 700 hordó esetén egy robusztus és megbízható lineáris tengelyt kell találni.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: drylin® ZLW-lineáris tengely, iglidur ® siklócsapágy, drylin® lineáris csapágy, isense technológia az állapotfigyeléshez.
  • Követelmények: A KHS rendszer kapacitása 700 hordó óránként, ezért kompakt, robusztus és nagy teljesítményű tengelyre volt szükség a hordók kezeléséhez. Nagy rendelkezésre állásra és élettartamra is szükség volt.
  • Ágazat: ágazat: italipar
  • Siker az ügyfél számára: A nagyméretű drylin® ZLW fogasszíj tengely alkalmazásával egy olyan robusztus rendszert lehetett létrehozni, amelyet a KHS ügyfelei a rugalmassága miatt nagyra értékelnek. A lineáris tengely a hordók kezelése során fellépő nagy oldalirányú erők felvételével is jól megbirkózik.

Probléma

Megoldás

A rendszerek stabilak és robusztusak. A felhasználók értékelik a rugalmasságukat. A lineáris tengely a hordók kezelése során fellépő nagy keresztirányú erők elnyelésével is nagyon jól megbirkózik.

Sebastian Eckes

Tervezőmérnök a Kronesnál

Ingyenes háttéranyag: Kolsterising és tribo polimerek

fehér könyv: Kolsterizálás és tribopolimerek

  • Hol alkalmazzák a kolsterizálást a csomagolóiparban?
  • Hogyan működik a kolsterizált rozsdamentes acél a siklócsapágyakkal együtt?
  • Miért előnyös a csomagológépek számára a tribopolimer siklócsapágyakkal kombinált kolsterizált rozsdamentes acél?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation