Magas hőmérsékletek mellett is használható

iglidur AC500 siklócsapágyak
Tech up
  • Kopásálló anyag az élelmiszeripar számára
  • Alkalmas magas üzemi hőmérsékletre
  • Megfelel az FDA és az EU10/2011 szabványnak
  • Nagyon jó optikai érzékelhetőség
Cost down
  • Karbantartásmentes csökkenti a kenőanyag- és karbantartási költségeket
  • Az iglidur® AC500 számos alkalmazásban jobb kopási eredményeket ér el, mint az igldiur A500.
  • Kedvezőbb, mint a rozsdamentes acélból készült hasonló megoldások
Bizonyíték
  • iglidur® A500: 0,49 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,19 μm/km
  • iglidur® A500: 0,54 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,16 μm/km
Fenntarthatóság

Folyamatos terhelés és probléma mentes tisztíthatóság

Palackozó gép iglidur kopásálló siklócsapágyakkal

Szakértőnk elmagyarázza az iglidur® AC500 siklócsapágyak előnyeit.

Konzultáció az iglidur AC500-al kapcsolatban

Iglidur siklócsapágy mintadoboz

Továbbfejlesztett iglidur csapágy mintadoboz

Mit jelent az iglidur?

Górcső alatt az iglidur siklócsapágyak

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation