Higiénikus speciális siklócsapágyak a KHS töltőrendszerek tömítőegységeiben

Jellemzés

  • Amire szükség volt: drylin® JUM-01-30 típusú csúszófóliák (egyedi termékként, speciális felületi struktúrával).
  • Követelmények: A KHS a PET-palackozó üzemek záróegységeihez keresett különösen higiénikus csúszófóliákat a lineáris löketcsapágyakhoz. Ezeknek a tisztítás során átöblíthetőnek kell lenniük.
  • Iparág: Az ipar: Italpalackozó üzemek
  • Siker az ügyfél számára: A drylin® JUM-01-30 típusú új speciális csapágyak belső és külső oldalán speciális, érdes szerkezetűek, így a belső és külső falakkal együtt tisztíthatók. Az eredmény különösen magas higiéniai szint.

Probléma

Megoldás

Egy Innofill PET palackozósor óránként akár 81 000 palackot is képes megtölteni és lezárni. (Forrás: KHS)

A PET-palackokat a "Servo 2" karusszelben elhelyezett egységek zárják le. (Forrás: KHS)

Így kezdődött minden: A KHS eredetileg a szabványos programunkból származó függőleges hornyokkal ellátott csúszófóliákat használt a tömítőegységekben.

Így kezdődött minden: Eredetileg a KHS az igus® szabványprogram függőleges hornyokkal ellátott csúszófóliáit használta a tömítőegységekben.

A töltési folyamat során az öblíthetőség és ezáltal a higiénia javítása érdekében ma már speciális csapágyakat használnak, amelyek belső oldalán spirális hornyokkal, a ház oldalán pedig távtartóként kialakított nüvekkel rendelkeznek.

Az igus csapágyak gyakori alapos tisztítás mellett is hosszú élettartamot érnek el. (Forrás: KHS)

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation