Az energia mozgatása egyszerűen – innováció és fenntarthatóság révén. Technológia fejlesztés, költség csökkentés. Ez a mi dolgunk.
Küldetésünk folyamatos fejlesztés és innováció az energialáncok és kábelek területén. Ez lehetővé teszi a költségmegtakarítást és egyidejűleg a gépek és rendszerek minőségének további növelését, azaz "Tech up. Cost down" Idén is szeretnénk innovatív energiaellátó rendszereket bevezetni - például 100%-ban újrahasznosított anyagból készült energialáncokat, rendkívül hosszú utakat biztosító energialáncokat, kiemelkedően dinamikus és nagy futási időket, vagy olyan komplett megoldásokat mint az iSet - kifinomult tervezés egyszerűen. Teljes készlet mindössze 3 kattintással!
2022 legfontosabb újdonságai
E2.1.CG cradle-chain
Az első 100%-ban újrahasznosított anyagból készült energialánc. Az igus chainge program alapján az új E2.1.CG e-lánc 100%-ban újrahasznosított anyagokból készült – mindezt az igus laboratóriumában tesztelték.
TERVEZÉSI TANULMÁNY: Hajtott energialánc rendszer rendkívül hosszú elmozdulásokhoz, rendkívül dinamikus és hosszú üzemidőhöz. A hajtásláncot pl. ASC darukban is használják.
TERVEZÉSI TANULMÁNY: Az e-tract egy kábelvisszahúzó rendszer a tiszta kábelkezeléshez a töltőállomáson. Automatikus visszahúzás. Egy csúszógyűrűt teljesen ki kell cserélni.
A kopásállóság a döntő paraméter az energialánc tiszta helyiségekben történő alkalmazásakor. A C6 energialánc felállítja a mércét. A kopás alig mérhető. Ez a legjobb eredmény: az új C6 tisztatéri energialánc használatakor még nagy terhelés mellett sem mérhető a kopás.
Az e-skin flat egy szabadon tölthető, kompakt kialakítású kábelvezető rendszer. A moduláris felépítés révén összekapcsolható profilok lehetővé teszik a láncok igény szerinti lerövidítését. Az egyes kábelek nagyon gyorsan cserélhetők anélkül, hogy a teljes energiaellátást ki kellene cserélni. Új UL stílus komplett rendszerekhez cégünktől. Tanúsított szabvány CFCLEAN és PU tömlőkkel készenléti láncként.
Az új kiegészítő komponensek - távtartó és ultrahangos szenzor - felszerelésével az e-skin® flat tartólánccal több támaszték nélküli hosszúságot, kompaktabb telepítést és intelligensebb felügyeletet tesz lehetővé.
Könnyű átállás a csúszóról a gördülő energia láncra
Könnyű átalakítás siklóról guruló energialáncra, egy sugár az összes sorozathoz, nincs szükség adapterláncszemre, ideális hosszú elmozdulásokhoz. Utólag szerelje be, hosszabbítsa meg az energialánc élettartamát, csökkentse a csapágyalkatrészek választékát és csökkentse az e-lánc mozgatásához szükséges hajtóerőt.
Az új, nagy teherbírású rol e-chain® megfelel a következő és jövő generációi konténerdarukra vonatkozó összes követelménynek. Hosszabb utak, magasabb dinamika, rövid terhelési ciklusok, nulla meghibásodás.
A legnagyobb moduláris rendszer szinte minden alkalmazáshoz
Az E4.1 rendszer hosszú elmozdulásokhoz, csúszáshoz és gördüléshez
Az E4.1 moduláris kínálata most új görgős e-láncszemekkel és csúszóbetétekkel bővült. Ezek az alkatrészek technológiailag és gazdaságilag testreszabott energiaellátó rendszert tesznek lehetővé minden alkalmazáshoz, 12 métertől 500 méterig.
E4.1 a nagy stabilitás és a hosszú élettartam érdekében
E4.1 görgőkkel nagy sebességekhez
E4.1 csúszóbetétekkel a rendkívül koptató környezethez
Mostantól időt és pénzt takaríthat meg teljes energialánc-készletünkkel. Nem kell sok időt töltenie a megfelelő energialánc-sorozat és a megfelelő tartozékok keresésével. Összeállítjuk a teljes energialánc készletet.
Még könnyebb kezelhetőség és még költséghatékonyabb
Az AG5.Rail csúszóprofil az autoglide 5-höz helyettesíti a nem mozgó láncszemeket a rögzített vég és a mozgásközéppont között. Az AG5.RAIL nagyobb osztásával, vékony kialakításával és kényelmes dugaszolható csatlakozóival megtakaríthat a vásárláson, valamint a szállításon/kezelésen és telepítésen.
Okos, moduláris bővítő keresztelem rendszer nagy átmérőkhöz
Moduláris bővítő keresztelem koncepció E4Q nyitómechanizmussal: az energialáncot egyénileg igazítsa a tömlő átmérőjéhez. Szerszámok nélkül egyszerűen telepíthető, a tömlők szükség szerint cserélhetők.Takarítson meg összeszerelési időt: egyszerű, gyors és szerszámmentes összeszerelés. Ha javításra van szükség, a tömlőt gyorsan kicserélik a bővítő keresztelem keresztelemének kinyitásával.
Tökéletes rugalmasság, megbízhatóság és egyszerű összeszerelés egyben
Az új E4Q e-chain energialáncok szerszám nélkül is gyorsan nyithatók. A keresztléc nyitása után a polc rögzítése a csúszkával oldható fel, majd egyszerűen ki lehet húzni a polcot.
Két új méretben és változatban: 112 mm-es energialánc és 108 mm-es belső magasságú energialánc. A maximális stabilitás érdekében nagy töltősúllyal, ideális építőipari gépekhez és emelőplatformokhoz. Vannak nincsenek csavarok, szegecsek vagy csavarok, amelyek a vibráció hatására kilazulhatnak.
Az új e-loop kifejezetten csúcshajtású alkalmazásokhoz négy darabból áll. Könnyű feltöltés az oldalsó nyíláson keresztül.Könnyű karbantartás és hosszú élettartam.Ütésálló és törésálló.
Kiegészítők és mini változat a legkisebb helyekhez
Tartozékok : Kefetartozék a kábel megtisztításához, mielőtt feltekerné, és vezetőgörgő a "sarok mögül" történő kihúzáshoz. e-spool flex mini 2.0 a kábelek megszakítás nélküli vezetéséhez a legszűkebb helyeken is. Megduplázza az e-spool flex mini 2.0 hosszabbító hosszát a versenytárs termékéhez képest.
A DIN EN 17206 és a DGUV 315-390 szabványoknak megfelelően
Az e-spool egy alternatív kábeldob csúszógyűrű nélkül. Használható a kábelek biztonságos vezetésére a legszűkebb helyeken is. Az e-spool immár a DIN EN 17206 és a DGUV 315-390 elve szerint színpadi és színházi meghajtáshoz, valamint különféle érzékelő-felügyeleti rendszerekkel rendelkezik.
Cik-cakk tengelyvég támaszokhoz. Komplett rendszerek 15 m-ig
Szabványosított, moduláris energiaellátás komplett rendszerként e-lánccal, rögzítőelemekkel, belső elválasztással, vezetődobozzal, tartólemezzel és előkészítéssel az egyedi feszültségmentesítéshez.Súly 30%-kal, ár 20%-kal csökkent.
Kompakt és költséghatékony vezetőrendszerek minimális beépítési helyeken. Az energialánc biztonságos vezetése magas dinamikában. Biztonságos adatátvitel kábelen keresztül a drága optikai adatátvitel helyett.
Energiaellátás 10 méteres távolságig forgatható daruk számára
Mostanáig a forgódarukra akasztott kábelek gyakran nagy kockázatot jelentettek. Összegabalyodhatnak és leszakadhatnak. A guidelok GLO.S kompakt darutartóra van felszerelve, és növeli a biztonságot az üzemeltetés során.
A legújabb termékek és termékfejlesztések a robotika területéről. Példa: helytakarékos telepítés akár 36%-os visszahúzási hosszal a teleszkópos triflex® R TRX és még sok más mellett.