Egyenes SUB-D jel dugaszos csatlakozó, tart. adatlap

MAT01716520 product image
igus-icon-lupe
MAT01716520 product image
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
MAT01716520 product image
MAT01716520 product image
  • Design: standard connector
  • Material: nickel-plated zinc die casting
  • Insulation insert: glass-fibre-reinforced polyester
  • Contacts: flash gold-plated copper alloy
  • Max. continuous nominal current: 5A
  • Test voltage: (L-L) 1200V
  • Volume resistance: 1016 Ω/cm
  • Insertion cycles: 50
  • Temperature range: -35 °C to +100 °C
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01716520
Csap, szabványos 25 pines

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation