1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: QFI-0203-04
- Anyag: iglidur® Q
- Forma: Peremes csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.25 in
- b2 0.032 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
- Nagy sebességekhez megfelelő
- Kiváló súrlódási együttható
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Nagy terhelésekhez – Sok tengelyen kopásálló
Az iglidur® Q csapágyakat kifejezetten extrém terhelésekre fejlesztették ki. Nagy terhelések esetén az iglidur® Q az iglidur® anyagok legjobb kopásállósággal bíró anyagok közé tartozik.
Oldalirányú, 25 MPa-os terhelés felett még az iglidur® W300-ból készült, kopásállóságra tervezett síkcsapágyak teherbírásán is túllép. A beépített szilárd kenőanyagok biztosítják a karbantartásmentes száraz működés minden terhelés esetén
Tipikus alkalmazások
Mezőgazdaság
Építőgépek
Tömegközlekedési rendszerek
További alkalmazások:
Ipari megoldások
Segítsen a termékadatbázis-szűrő a megfelelő termék kiválasztásában!
Tűrés- és mérőrendszer
A különböző anyagok és falvastagságok miatt az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései kis mértékben eltérhetnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok
Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Svefelend a ház tengelyirányú és radiális mozgását.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
Az iglidur® Q csapágyakat kifejezetten extrém terhelésekre fejlesztették ki. Nagy terhelések esetén az iglidur® Q az iglidur® anyagok legjobb kopásállósággal bíró anyagok közé tartozik.
Oldalirányú, 25 MPa-os terhelés felett még az iglidur® W300-ból készült, kopásállóságra tervezett síkcsapágyak teherbírásán is túllép. A beépített szilárd kenőanyagok biztosítják a karbantartásmentes száraz működés minden terhelés esetén
Tipikus alkalmazások
Mezőgazdaság
Építőgépek
Tömegközlekedési rendszerek
További alkalmazások:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrés- és mérőrendszer
A különböző anyagok és falvastagságok miatt az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései kis mértékben eltérhetnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok
Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Svefelend a ház tengelyirányú és radiális mozgását.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?