iglidur® Z, peremes csapágy, mm - ZFM

Rendkívül hosszú élettartam nehéz körülmények között is

iglidur® Z, peremes csapágy, mm - ZFM drawing
iglidur® Z, peremes csapágy, mm - ZFM
1 from 2
iglidur® Z, peremes csapágy, mm - ZFM drawing
iglidur® Z, peremes csapágy, mm - ZFM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ZFM-0405-04
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Articles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Jó kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Jó kopásállóság magas hőmérsékleten
  • Nagyon magas sebességekhez is megfelelő
  • Kiváló súrlódási együtthatók
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
  • Kiválóan ellenáll a peremterhelésnek
  • Kiemelkedően ellenáll az ütéseknek és a behatásoknak
  • Kifejezetten por- és szennyeződésálló
  • Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
Long service life under extreme conditions.
Unsure if it fits?
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
Monday to Friday: 8 am - 5 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 5 pm