Konyhai automatizálás

Gyors és egyszerű: konyhai automatizálás mozgásplasztikával

  • Nincs gépleállás: az alkatrészek online kiszámíthatók.
  • Higiénikus & szennyeződésre érzéketlen, igény esetén FDA-konform.
  • Hely- és súlymegtakarítás

Építeni vagy vásárolni

  • 660 mm átmérőjű munkakamra 180 mm munkakamra magassággal
  • Felszedési sebesség max. 30/min.
  • Önkenő és karbantartásmentes drylin® ZLW fogasszíj tengelyek ZLW fogasszíjjal
  • Lépésmotorral és D1 dryve motorvezérlővel való csatlakoztatásra kész
Barista robot
Catering robotok

Kiválasztott mozgó műanyag a teljesen automatizált konyhához

drylin deltarobot

Delta robotok
  • 660 mm átmérőjű munkakamra
  • Felszedési sebesség max. 30/min.
  • Önkenő és karbantartásmentes alkatrészek

drylin ZLW 7. tengely robothoz

drylin ZLW hetedik robot tengely
drylin ZLW hetedik robot tengely
  • Rugalmas robothasználat a merev kinematika helyett
  • Adapterkészlet a megfelelő e-láncrendszerek előkészítésével együtt
  • Integráció az igus ® robotvezérlésbe

drygear moduláris sebességváltó rendszer

drygear Apiro
  • Alkalmazási hőmérséklet: +5°C és +50°C között
  • Alkalmas fröccsenő vízhez
  • Könnyű
  • Kenésmentes

iglidur A160 siklócsapágy

Élelmiszerkompatibilis siklócsapágyak
  • Az FDA és az EU szabályozásának megfelelő vegyi anyagok és élelmiszerek esetében
  • Megfelel az EU 10/2011 EK rendeletnek
  • Magas médiabíró képesség

Rúdvég belső menettel

Rúdvég belső menettel KCRM
  • Észlelhető rúdvég az élelmiszeripar számára: FDA és EU 10/2011 szabványnak megfelelő anyagokból készült
  • Az új kialakításnak köszönhetően nincs esélye a szennyeződésnek

E2.1 e-chain energialánc

e2.1
  • Gyors és egyszerű töltés
  • Beépített fék a sima, csendes futásért
  • Csökkentett beépítési hely a 28 mm-es kanyarodási sugárnak köszönhetően

Ahol már sikeresen használják a mozgó műanyagokat

Tojástörő gép
Automatizált koktélgép
Koktélgép
Barobot
Korrózióálló kávéfőző
Kenésmentes csapágyak kávédarálókhoz
Kenésmentes csapágyak pizza-automatákhoz

Valós használatra tesztelve a tesztlaboratóriumban

blog

igus® GmbH+49 2203 9649-0