motion plastics az automatizáláshoz a vendéglátóiparban

Az éttermek és kávézók szolgáltatásainak automatizálása robotikával, csapágytechnológiával és e-láncokkal

Mit szeretne automatizálni?

Eltávolítás és adagolás

Termék eltávolítása

Élelmiszer-előkészítés

Élelmiszer-előkészítés

Szállítás és kiszolgálás

Kiszolgálás

Eltávolítás és adagolás

Vásároljon vagy építsen saját robotportál-rendszereket

  • Szennyezésálló, mivel nincs szükség kenésre
  • Gyors és egyszerű összeszerelés
  • Akár 30 kg teherbírás, 0,5 mm-es pontosság és 1,5 m/s sebesség

Robotkar

  • Nagyfokú rugalmasság: szabadon választható véghatások
  • Könnyű szerkezet
  • A befektetés megtérülése (ROI) 4-7 hónap után
  • Kenésmentes és szennyeződésálló

profilvezetők

drylin W vezetőprofil
  • 14 sínprofil, 50 csúszdaváltozat
  • 100 %-ban karbantartás- és kenésmentes
  • Ellenáll a szennyeződésnek, pornak és nedvességnek
  • Akár 40 %-kal olcsóbb, mint a golyóscsapágyazott körcsúszók

Sebességváltó sebességváltó

drygear Apiro
  • Motoros vagy kézi meghajtás
  • Fröccsenésálló
  • Könnyű súly
  • Kenésmentes

Élelmiszer-minőségű siklócsapágyak

Élelmiszerkompatibilis siklócsapágyak
  • Megfelel az FDA és az EU szabályozásnak
  • Jó médiaállóság
  • Univerzálisan alkalmazható

Kábelek mozgó alkalmazásokhoz

chainflex kábelek

Kisméretű energialáncok

e2.1
  • Gyors és egyszerű töltés
  • Beépített fék a sima, csendes futásért
  • Csökkentett beépítési hely a kis kanyarodási sugárnak köszönhetően

Sikertörténetek: Visszavonás és kiadás

Előkészítés

delta robot élelmiszeripari alkalmazásokhoz

  • 660 mm átmérőjű munkakamra 180 mm munkakamra magassággal
  • Önkenő és karbantartásmentes drylin® ZLW fogasszíj tengelyek ZLW fogasszíjjal
  • Lépésmotorral és D1 dryve motorvezérlővel való csatlakoztatásra kész

drylin léptetőmotorok

Léptetőmotor
  • Erőteljes léptetőmotor
  • Találja meg a megfelelő meghajtót az alkalmazásához a termékkeresővel

robolink ReBeL robotok

drylin ZLW hetedik robot tengely
  • A legkönnyebb cobot a piacon
  • Vezérlőrendszerrel vagy anélkül kapható robot
  • 2 kg hasznos teher, beleértve a szerszámokat is

Csigahajtómű forgótárcsával

Apiro csigakerék
  • Száraz működés a tribológiailag optimalizált műanyagnak köszönhetően
  • Fröccsenésálló és könnyű
  • Tartozékok széles választéka áll rendelkezésre

Ólomcsavarok és anyák

dryspin csavarorsós technológia
  • Teljesen kenés- és karbantartásmentes ólomcsavaros technológia
  • Alacsony súrlódási együttható és magas élettartam

Rúdvég belső menettel

Rúdvég belső menettel KCRM
  • Észlelhető rúdvég az élelmiszeripar számára: FDA és EU 10/2011 szabványnak megfelelő anyagokból készült
  • Az új kialakításnak köszönhetően nincs esélye a szennyeződésnek

Kisméretű energialáncok

e2.1
  • Gyors és egyszerű töltés
  • Beépített fék a sima, csendes futásért
  • Csökkentett beépítési hely a 28 mm-es kanyarodási sugárnak köszönhetően

Sikertörténetek: Felkészülés

Tojástörő gép
Automatizált koktélgép
Koktélgép
Barobot

Szállítás és kiszolgálás

Barista robotok: komplett rendszerek vásárlása vagy saját maga építése

  • Nagyfokú rugalmasság: szabadon választható véghatások 2-5 szabadságfokkal (DOF)
  • Online tervezés és szimuláció, alkatrészlistával együtt
  • Motorokkal vagy anélkül, vezérlőrendszerrel vagy anélkül

robolink ReBeL robotok

robolink DP
  • A legkönnyebb cobot a piacon
  • Vezérlőrendszerrel vagy anélkül kapható robot
  • 2 kg hasznos teher, beleértve a szerszámokat is

drylin ZLW 7. tengely robothoz

  • Rugalmas robothasználat a merev kinematika helyett
  • Adapterkészlet a megfelelő e-láncrendszerek előkészítésével együtt
  • Integráció az igus ® robotvezérlésbe

Sebességváltók léptetőmotorokkal

Léptetőmotor
  • A rakományok gyors mozgatása
  • Az Apiro® moduláris sebességváltó rendszer kiegészítése
  • költséghatékony és precíz léptetőmotor

golyóscsapágyak

xiros golyóscsapágyak

Élelmiszer-minőségű bélés

Tribo-tape siklófólia
  • Alacsony súrlódási együttható
  • Nagy kopásállóság
  • FDA-konform

Készre szerelt energiaellátó rendszerek

readychain
  • Csatlakozásra kész modulok
  • Közvetlenül a gyártó által összeszerelve
  • Szállítás & Tökéletes összeszerelés

Sikertörténetek: Szállítás és kiszolgálás

MyAppCafé kávékészítő robot
RBTX

RBTX® - Az online platform a robotikai alkatrészek számára

Valós használatra tesztelve a tesztlaboratóriumban

blog Vending gépek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation