Anyagaink és megfelelőségeik (FDA, EU 10/2011, 3-A, GB4806.1, Food Sanitation Act japán élelmiszer higiéniai szabályozás)
Siklócsapágy alapanyagaink, rúdanyag, betét és 3D-nyomtatási szálanyagaink széles választékában kifejezetten az élelmiszer- és üdítőital ipar számára fejlesztett megoldásokat is kínálunk.
A telepítés helyétől, a gépben lévő alkatrész rendeltetésétől, valamint az országtól függően a felhasznált anyagokkal szemben támasztott követelmények jelentősen eltérnek.
Az FDA specifikáció vagy az EU 10/2011 rendelet mellett létezik például a 3-A szabvány is, amelyet kifejezetten a tejtermékek gyártásánál alkalmaznak. Ezenkívül be kell tartani az országspecifikus követelményeket is, mint például a GB4806.1 (Kína) vagy a Food Sanitation Act (Japán).
Ez felveti a kérdést: Tulajdonképpen melyik anyag melyik szabályozásnak felel meg?
Anyagtól függően nagy eltérések lehetnek. Míg a csapágyi anyagok, mint például az A180 megfelelnek az FDA előírásainak, valamint az EU 10/2011 rendeletnek és a japán élelmiszer-higiéniai törvényben foglaltaknak, a mindentudó A500 is alkalmazható a legszigorúbb előírások mellett. Megfelel a 3-A és a GB4806.1 előírásoknak is.
Annak érdekében, hogy nyomon követhessük a higiéniai szempontból érzékeny alkalmazásokra vonatkozó szabványok körét, ebben a táblázatban foglaltuk össze az élelmiszer-szektorban használt anyagaink megfelelőségeit.