iglidur® M250, dupla peremes csapágy, MCM, mm

Tengely átvezetés lemezhez

iglidur® M250, dupla peremes csapágy, MCM, mm
iglidur® M250, dupla peremes csapágy, MCM, mm drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® M250, dupla peremes csapágy, MCM, mm
iglidur® M250, dupla peremes csapágy, MCM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: MCM-03-03
  • Anyag: iglidur® M250
  • Forma: Befeszülő csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.2 mm
    • b3 3 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
Az iglidur® CLIP csapágyak kifejezetten tengelyek lemez átvezetésére készültek. Ezért van a csapágyak mindkét végén egy-egy perem. A csapágyakat szerelés után mindkét oldalon rögzítjük a lemezhez.
Az iglidur® CLIP csapágyak kifejezetten tengelyek lemez átvezetésére készültek. Ezért van a csapágyak mindkét végén egy-egy perem. A csapágyakat szerelés után mindkét oldalon rögzítjük a lemezhez.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation