1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: L250FM-0608-06
- Material: iglidur® L250
- Form: Shop flanged bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Kiváló súrlódási együtthatók
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
iglidur® L250 | Nagy sebességekhez
Az iglidur® L250 egy persely anyag a nagy sebességekhez, gyors csúszó mozgásokhoz és alacsony súrlódási együtthatókkal. Az iglidur® L250 anyag különösen kis terhelések esetén emelheti ki ezeket az előnyöket. Ezek az előnyök például ventilátorokban, kisméretű motorokban, gyorsan futó érzékelőkben vagy a mágneses technológiában alkalmazott termékeink esetén egyszerre jelentkeznek.
Jellemző alkalmazási területek
Autóipar
További felhasználási példák:
Ipari megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Az iglidur® L250 egy persely anyag a nagy sebességekhez, gyors csúszó mozgásokhoz és alacsony súrlódási együtthatókkal. Az iglidur® L250 anyag különösen kis terhelések esetén emelheti ki ezeket az előnyöket. Ezek az előnyök például ventilátorokban, kisméretű motorokban, gyorsan futó érzékelőkben vagy a mágneses technológiában alkalmazott termékeink esetén egyszerre jelentkeznek.
Jellemző alkalmazási területek
Autóipar
További felhasználási példák:
Ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Unsure if it fits?