drylin® E léptetőmotor csatlakozóval, enkóderrel és fékkel, NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD product image
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval, enkóderrel és fékkel, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval, enkóderrel és fékkel, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval, enkóderrel és fékkel, NEMA 24
drylin® E léptetőmotor csatlakozóval, enkóderrel és fékkel, NEMA 24
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Telepítési méret: NEMA24/perem szélessége 60 mm
  • Védőüveg: Motorház IP65 (tengelytömítés IP52)
  • Tartási nyomaték: 3,50 Nm
  • Névleges áramerősség: 4,20 A
  • Motorcsatlakozások: metrikus M8/M12 csatlakozók
  • Fékfeszültség: 24 V
  • Integrált fék függőleges terhelésekhez
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AN-S-060-035-060-M-D-AAAD

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation