- Telepítési méret: NEMA23/perem telepítési méret 56mm
- Védettségi osztály: IP40
- Tartási nyomaték: 2,00 Nm
- Névleges áramerősség: 4,20 A
- Motorcsatlakozó: lengőkábel JST csatlakozóval, kódoló JST csatlakozóval
Nyelvváltás :
A legnépszerűbb léptetőmotor-méret
A léptetőmotor nagy forgatónyomatékkal és kis mérettel rendelkezik. Számos, közepes terhelési tartományba eső alkalmazás alatt tökéletesen teljesít. A léptetőmotor pontosan működik, emellett robusztus, költséghatékony és könnyen vezérelhető. Alkalmazási területei közé tartoznak az olcsó, önálló készülékek, valamint az automatizálási gépek és formátummódosítások. Az érzékelő ezen kívül JST csatlakozóval is rendelkezik. De ennél nincs kábel. A motorvezérlő rendszer kábelét közvetlenül kell csatlakoztatni a kódolóhoz.A csavarorsós motorok telepíthetők, és egyedi alkatrészként is beszerezhetők. A közös munkához a hajtócsavart ezen felül Loctite 648 al is a motorhoz rögzítjuk. El is kezdődhetett a kikeményedés, amely 24 óra elteltével éri el végleges formáját. Emellett mindegyik motort egy külön csapágyegyenesítő gépben csavarral állítják be, hogy jó minőséget lehessen biztosítani.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.